Mærkestrimler - ZB 13 CUS - 0829132

Illustrationen viser 18 mm bred variant

Mærkestrimler, kan bestilles: Strimmelvis, hvid, med tekst efter ønske, monteringstype: fastlåsning i høj skiltenot, til klemmebredde: 13 mm, skriftfelt: 13 x 10,5 mm

Pris:

Konfiguration

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Dine fordele

  • Mærkningsservice: PhoenixContact mærker alle mærkestrimmel-skilte individuelt efter kundeønske.
  • Mærkestrimmel-system ZB giver mulighed for mærkning af rækkeklemmer og elektronikmoduler med høje skiltenoter.
Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 0829132
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BG8112 -
Katalogside Side 73 (C_5_2013)
GTIN 4046356546720
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 1,550 g
Toldtarifnummer 49119900