Mærkestrimmel, flad - ZBF 9 CUS - 0829130

Illustrationen viser ZBF 5- UDEN TRYK, -LGS:FORTL.TAL, -QR:FORTL.TAL og -CUS

Mærkestrimmel, flad, kan bestilles: Strimmelvis, hvid, med tekst efter ønske, monteringstype: fastlåsning i flad skiltenot, til klemmebredde: 9 mm, skriftfelt: 9 x 5,2 mm

Pris:

Konfiguration

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • Mærkestrimmel-system ZBF med flad skiltenot giver mulighed for mærkning af rækkeklemmer og elektronikmoduler
  • Mærkningsservice: PhoenixContact mærker alle mærkestrimmel-skilte individuelt efter kundeønske.
Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 0829130
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BG8112 -
Katalogside Side 79 (C_5_2013)
GTIN 4046356546737
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 0,839 g
Toldtarifnummer 49119900