Mærkeskilte til klemmer - UC-TMN 10 CUS - 0829109

Illustrationen viser lignende artikel

Mærkeskilte til klemmer, kan bestilles: arkvis, hvid, med tekst efter ønske, Monteringstype: Stiktilslutning, til klemmebredde: 10 mm, Skriftfelt: 3,97 x 9,45 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Dine fordele

  • UniCard-mærkningsserien UC-TMN... tilbyder mærkeskilte til produkter med mærkningssømholder, f.eks. til mini-, transformatorklemmer eller COMBICON-printklemmer.
  • Mærkningsservice: Phoenix Contact mærker alle UniCard-mærkeskilte individuelt efter ønske.
  • Mærkeskiltene i form af standardiserede ark kan mærkes hurtigt og nemt med BLUEMARK LED.
  • Mærkningsstrimlerne i flere dele er nemme at montere og skille igen ved behov.
  • Formatet sikrer automatisk et positionspræcist print.
  • Arkene giver plads til funktionstekster.
Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 0829109
Pakningsstørrelse 1 STK
Bemærk Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur)
Katalogside Side 67 (C-5-2013)
GTIN 4046356539661
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 8,900 g
Toldtarifnummer 49119900