Apparatetiketter - UC-EMSP (50X30) CUS - 0829106

Apparatetiketter, kan bestilles: arkvis, hvid, med tekst efter ønske, monteringstype: Skruer, nitter, skriftfelt: 50 x 30 mm

Pris:

Konfiguration

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Dine fordele

  • UniCard-mærkningsserien UC-EMSP... tilbyder mærkeskilte til fastgørelse med skruer eller nitter.
  • Det store temperaturanvendelsesområde gør det muligt at anvende skiltene både i styreskabet og i periferien.
  • Mærkningsservice: Phoenix Contact mærker alle UniCard-mærkeskilte individuelt efter ønske.
  • Mærkeskiltene i form af standardiserede ark kan mærkes hurtigt og nemt med BLUEMARK LED.
  • Formatet sikrer automatisk et positionspræcist print.
  • Arkene giver plads til funktionstekster.
Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 0829106
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BG8147 -
Katalogside Side 236 (C_5_2013)
GTIN 4046356539630
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 11,400 g
Toldtarifnummer 49119900