Ledningsmærker - UC-WMCO 2,9 (21X3,5) RD CUS - 0829071

Ledningsmærker, kan bestilles: arkvis, rød, med tekst efter ønske, monteringstype: påsætning, kabeldiameterområde: 2,1-2,9 mm, skriftfelt: 21 x 3,5 mm

Pris:

Konfiguration

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • UniCard-mærkningsserien UC-WMCO... tilbyder mærkeskilte til at skubbe på og efterfølgende mærkning af ledere, idet UC-WMCO...TOOL benyttes til simpel påskubning.
  • Mærkningsservice: Phoenix Contact mærker alle UniCard-mærkeskilte individuelt efter ønske.
Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 0829071
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BG8127 -
Katalogside Side 173 (C_5_2013)
GTIN 4046356538756
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 12,689 g
Toldtarifnummer 49119900