Ledningsmærker - UC-WMCO 2,9 (12X3,5) GN CUS - 0829063

Ledningsmærker, kan bestilles: arkvis, grøn, med tekst efter ønske, monteringstype: påsætning, kabeldiameterområde: 2,1 - 2,9 mm, skriftfelt: 12 x 3,5 mm

Pris:

Konfiguration

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • UniCard-mærkningsserien UC-WMCO... tilbyder mærkeskilte til at skubbe på og efterfølgende mærkning af ledere, idet UC-WMCO...TOOL benyttes til simpel påskubning.
  • Mærkningsservice: Phoenix Contact mærker alle UniCard-mærkeskilte individuelt efter ønske.
Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 0829063
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BG8127 -
Katalogside Side 172 (C_5_2013)
GTIN 4046356538671
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 7,889 g
Toldtarifnummer 49119900