Ledningsmærker - UC-WMCO 2,1 (12X3) GN CUS - 0829049

Ledningsmærker, kan bestilles: arkvis, grøn, med tekst efter ønske, monteringstype: påsætning, kabeldiameterområde: 1,6-2,1 mm, skriftfelt: 12 x 3 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • UniCard-mærkningsserien UC-WMCO... tilbyder mærkeskilte til at skubbe på og efterfølgende mærkning af ledere, idet UC-WMCO...TOOL benyttes til simpel påskubning.
  • Mulighed for mærkning på stor flade kombineret med pladsbesparende udformning.
  • Mærkeskiltene i form af standardiserede ark kan mærkes hurtigt og nemt med BLUEMARK LED.
  • Mærkningsservice: Phoenix Contact mærker alle UniCard-mærkeskilte individuelt efter ønske.
  • Sidder sikkert fast, også ved vibrationer.
  • Formatet sikrer automatisk et positionspræcist print.
  • Arkene giver plads til funktionstekster.
Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 0829049
Pakningsstørrelse 1 STK
Bemærk Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur)
Katalogside Side 171 (C-5-2013)
GTIN 4046356538534
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 9,570 g
Toldtarifnummer 49119900