Ledningsmærker - UC-WMCO 1,6 (21X3) CUS - 0829039

Ledningsmærker, kan bestilles: arkvis, hvid, med tekst efter ønske, monteringstype: påsætning, kabeldiameterområde: 1,3 - 1,6 mm, skriftfelt: 21 x 3 mm

Pris:

Konfiguration

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • UniCard-mærkningsserien UC-WMCO... tilbyder mærkeskilte til at skubbe på og efterfølgende mærkning af ledere, idet UC-WMCO...TOOL benyttes til simpel påskubning.
  • Mulighed for mærkning på stor flade kombineret med pladsbesparende udformning.
  • Mærkeskiltene i form af standardiserede ark kan mærkes hurtigt og nemt med BLUEMARK LED.
  • Mærkningsservice: Phoenix Contact mærker alle UniCard-mærkeskilte individuelt efter ønske.
  • Sidder sikkert fast, også ved vibrationer.
  • Formatet sikrer automatisk et positionspræcist print.
  • Arkene giver plads til funktionstekster.
Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 0829039
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BG8127 -
Katalogside Side 171 (C_5_2013)
GTIN 4046356538435
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 9,489 g
Toldtarifnummer 49119900