Kunststofskilt - US-EMLP (60X30) YE - 0828905

Illustrationen viser US-EMLP (27x18) i hvid

Kunststofskilt, Kort, gul, uden mærkning, kan mærkes med: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, Monteringstype: limning, Skriftfelt: 60 x 30 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 0828905
Pakningsstørrelse 10 STK
Minimum bestillingsmængde 10 STK
Katalogside Side 319 (C-3-2017)
GTIN 4046356559140
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 17,670 g
Toldtarifnummer 39199080