Kunststofskilt - US-EMLP (60X15) YE - 0828903

Kunststofskilt, Kort, gul, uden mærkning, kan mærkes med: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, BLUEMARK ID, BLUEMARK ID COLOR, monteringstype: limning, skriftfelt: 60 x 15 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 0828903
Pakningsstørrelse 10 STK
Salgsnøgle BG2419 -
Minimum bestillingsmængde 10 STK
Katalogside Side 319 (C_3_2017)
GTIN 4046356559119
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 19,000 g
Toldtarifnummer 39199080