Ledningsnummertylle - SD-WMS 5 (NEUTRAL) - 0828900

Ledningsnummertylle, hvid: Cifre, monteringstype: montering, kabeldiameterområde: 2,5 - 5 mm, skriftfelt: 3,2 x 2,6 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • Levering sker som løs vare i pose.
  • Enkel og sikker ledningsmærkning med ledningsnummertyllerne SD‑WMS...
  • Flercifrede mærkninger laves ved at kombinere flere mærkede enkelttyller.

Varedata

Bestillingsnøgle 0828900
Pakningsstørrelse 200 STK
Salgsnøgle BG221B -
Minimum bestillingsmængde 200 STK
Katalogside Side 182 (CL2_2011)
GTIN 4046356420679
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 0,047 g
Toldtarifnummer 49119900
Oprindelsesland SE (Sweden)