Kunststofskilt - US-EMLP (20X9) SR - 0828884

Illustrationen viser variant af produktet

Kunststofskilt, Kort, sølv, uden mærkning, kan mærkes med: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, monteringstype: limning, skriftfelt: 20 x 9 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • Mærkeskiltene i form af standardiserede ark kan mærkes nemt, hurtigt og billigt med THERMOMARK CARD.
  • UniSheet-mærkningsserien US-EMLP... tilbyder selvklæbende apparatmærkeskilte med høj klæbeevne.
  • De udstansede mærkeskilte er lette at adskille og montere.
  • Arkene giver plads til funktionstekster.

Varedata

Bestillingsnøgle 0828884
Pakningsstørrelse 10 STK
Minimum bestillingsmængde 10 STK
Bemærk Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur)
Katalogside Side 318 (C-3-2017)
GTIN 4046356558853
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 17,890 g
Toldtarifnummer 39199080