Kunststofskilt - US-EMLP (20X9) YE - 0828883

Illustrationen viser en variant af artiklen

Kunststofskilt, Kort, gul, uden mærkning, kan mærkes med: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, Monteringstype: limning, Skriftfelt: 20 x 9 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • Mærkeskiltene i form af standardiserede ark kan mærkes nemt, hurtigt og billigt med THERMOMARK CARD.
  • UniSheet-mærkningsserien US-EMLP... tilbyder selvklæbende apparatmærkeskilte med høj klæbeevne.
  • De udstansede mærkeskilte er lette at adskille og montere.
  • Arkene giver plads til funktionstekster.

Varedata

Bestillingsnøgle 0828883
Pakningsstørrelse 10 STK
Minimum bestillingsmængde 10 STK
Katalogside Side 318 (C-3-2017)
GTIN 4046356558846
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 18,180 g
Toldtarifnummer 39199080