Mærkeskilte - US-EMP (85,6X54) SR - 0828861

Illustrationen viser variant af produktet

Mærkeskilte, Kort, sølv, uden mærkning, kan mærkes med: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, monteringstype: fastklipsning i skiltenot, skriftfelt: 85,6 x 54 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • Mærkeskiltene i form af standardiserede ark kan mærkes nemt, hurtigt og billigt med THERMOMARK CARD.
  • UniSheet-mærkningsserien US-EMP... tilbyder mærkeskilte til montering i eksisterende mærkerammer CARRIER EMP.
  • De udstansede mærkeskilte er lette at adskille og montere.
  • Arkene giver plads til funktionstekster.

Varedata

Bestillingsnøgle 0828861
Pakningsstørrelse 10 STK
Salgsnøgle BG2419 -
Minimum bestillingsmængde 10 STK
Katalogside Side 321 (C_3_2017)
GTIN 4046356558709
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 13,220 g
Toldtarifnummer 39269092