Mærkeskilte - US-EMP (27X8) SR - 0828845

Illustrationen viser en variant af artiklen

Mærkeskilte, Kort, sølv, uden mærkning, kan mærkes med: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, Monteringstype: fastklipsning i skiltenot, Skriftfelt: 27 x 8 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • UniSheet-mærkningsserien US-EMP... tilbyder mærkeskilte til montering i eksisterende mærkerammer CARRIER EMP.
  • Mærkeskiltene i form af standardiserede ark kan mærkes nemt, hurtigt og billigt med THERMOMARK CARD.
  • De udstansede mærkeskilte er lette at adskille og montere.
  • Arkene giver plads til funktionstekster.

Varedata

Bestillingsnøgle 0828845
Pakningsstørrelse 10 STK
Minimum bestillingsmængde 10 STK
Bemærk Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur)
Katalogside Side 321 (C-3-2017)
GTIN 4046356558464
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 14,500 g
Toldtarifnummer 39269092