Mærkeskilte - US-EMP (17X15) YE - 0828842

Illustrationen viser en variant af artiklen

Mærkeskilte, Kort, gul, uden mærkning, kan mærkes med: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, monteringstype: fastklipsning i skiltenot, skriftfelt: 17 x 15 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • UniSheet-mærkningsserien US-EMP... tilbyder mærkeskilte til montering i eksisterende mærkerammer CARRIER EMP.
  • Mærkeskiltene i form af standardiserede ark kan mærkes nemt, hurtigt og billigt med THERMOMARK CARD.
  • De udstansede mærkeskilte er lette at adskille og montere.
  • Arkene giver plads til funktionstekster.

Varedata

Bestillingsnøgle 0828842
Pakningsstørrelse 10 STK
Salgsnøgle BG2419 -
Minimum bestillingsmængde 10 STK
Katalogside Side 321 (C_3_2017)
GTIN 4046356558426
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 15,640 g
Toldtarifnummer 39204910