Kunststofskilt - US-EMLP (60X15) - 0828804

Illustrationen viser en variant af artiklen

Kunststofskilt, Kort, hvid, uden mærkning, kan mærkes med: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, monteringstype: limning, skriftfelt: 60 x 15 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 0828804
Pakningsstørrelse 10 STK
Salgsnøgle BG2419 -
Minimum bestillingsmængde 10 STK
Katalogside Side 319 (C_3_2017)
GTIN 4046356559102
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 18,160 g
Toldtarifnummer 39199080