Apparatetiketter - US-EMSP (50X30) - 0828786

Apparatetiketter, Kort, hvid, uden mærkning, kan mærkes med: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, BLUEMARK ID, BLUEMARK ID COLOR, monteringstype: Skruer, nitter, skriftfelt: 50 x 30 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • Mærkeskiltene i form af standardiserede ark kan mærkes nemt, hurtigt og billigt med THERMOMARK CARD.
  • UniSheet-mærkningsserien US-EMSP... tilbyder mærkeskilte til fastgørelse med skruer eller nitter.
  • De udstansede mærkeskilte er lette at adskille og montere.
  • Mærkningsservice: Phoenix Contact mærker alle UniSheet-mærkeskilte individuelt efter ønske.
  • Arkene giver plads til funktionstekster.

Varedata

Bestillingsnøgle 0828786
Pakningsstørrelse 10 STK
Salgsnøgle BG2419 -
Minimum bestillingsmængde 10 STK
Katalogside Side 323 (C_3_2017)
GTIN 4046356559652
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 14,310 g
Toldtarifnummer 39269092