Mærkeskilte til klemmer - UCT-TMF 8 YE - 0828749

Mærkeskilte til klemmer, Ark, gul, uden mærkning, kan mærkes med: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, TOPMARK LASER, monteringstype: fastlåsning i flad skiltenot, til klemmebredde: 8,2 mm, skriftfelt: 7,4 x 4,7 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • UniCard-mærkningsserien UCT-TMF... tilbyder mærkeskilte til produkter med høje og flade skiltenoter.
  • Mærkningsservice: Phoenix Contact mærker alle UniCard-mærkeskilte individuelt efter ønske.

Varedata

Bestillingsnøgle 0828749
Pakningsstørrelse 10 STK
Minimum bestillingsmængde 10 STK
Katalogside Side 143 (C-3-2017)
GTIN 4046356523615
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 10,860 g
Toldtarifnummer 39269097