Apparatetiketter - UC-EMSP (50X15) YE - 0828707

Apparatetiketter, Ark, gul, uden mærkning, kan mærkes med: BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, monteringstype: Skruer, nitter, skriftfelt: 50 x 15 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • UniCard-mærkningsserien UC-EMSP... tilbyder mærkeskilte til fastgørelse med skruer eller nitter.
  • Mærkeskiltene i form af standardiserede ark kan mærkes hurtigt og nemt med BLUEMARK LED.
  • Mærkningsservice: Phoenix Contact mærker alle UniCard-mærkeskilte individuelt efter ønske.
  • Det store temperaturanvendelsesområde gør det muligt at anvende skiltene både i styreskabet og i periferien.
  • Arkene giver plads til funktionstekster.
  • Formatet sikrer automatisk et positionspræcist print.

Varedata

Bestillingsnøgle 0828707
Pakningsstørrelse 10 STK
Salgsnøgle BG2417 -
Minimum bestillingsmængde 10 STK
Katalogside Side 306 (C_3_2017)
GTIN 4046356521932
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 9,620 g
Toldtarifnummer 39269097