Ledningsnummertylle - UCT-WMS 4,7 (12X5,5) - 0828571

Ledningsnummertylle, Ark, hvid, uden mærkning, kan mærkes med: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, TOPMARK LASER, monteringstype: påsætning, til klemmebredde: 5,2 mm, kabeldiameterområde: 2,5 - 4,7 mm, skriftfelt: 12 x 5,5 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • UniCard-mærkningsserien UCT-WMS... tilbyder mærkeskilte, som skubbes på ledningen.
  • Mærkeskiltene i form af ensartede ark kan mærkes nemt og hurtigt med THERMOMARK CARD og BLUEMARK LED.
  • Mærkeskiltene giver mulighed for mærkning på flere linjer.
  • Formatet sikrer automatisk et positionspræcist print.
  • Arkene giver plads til funktionstekster.

Varedata

Bestillingsnøgle 0828571
Pakningsstørrelse 6 STK
Salgsnøgle BG2218 -
Minimum bestillingsmængde 6 STK
Katalogside Side 216 (C_3_2017)
GTIN 4046356519694
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 12,000 g
Toldtarifnummer 39269097
Oprindelsesland PL (Poland)