Mærkestrimler - SK 5,0 REEL P12,5 WH CUS - 0828497

Illustrationen viser variant af produktet

Mærkestrimler, kan bestilles: Kortvis, hvid, med tekst efter ønske, monteringstype: limning, til klemmebredde: 12,5 mm, skriftfelt: endeløs x 5 mm

Pris:

Konfiguration

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 0828497
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BG8113 -
GTIN 4046356512688
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 1,941 g
Toldtarifnummer 39199000