Kabelmærkeskilte - UC-WMTB (44X15) OG - 0828378

Kabelmærkeskilte, Ark, orange, uden mærkning, kan mærkes med: BLUEMARK ID, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, monteringstype: Kabelbindermontering, kabeldiameter: > 7 mm, skriftfelt: 44 x 15 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • UniCard-mærkningsserien UC-WMTB ... tilbyder mærkeskilte til fastgørelse ved hjælp af almindelige kabelbindere.
  • Til mærkning på stor flade af ledere og kabler > 7 mm diameter.
  • Mærkeskiltene i form af standardiserede ark kan mærkes hurtigt og nemt med BLUEMARK LED.
  • Mærkningsservice: Phoenix Contact mærker alle UniCard-mærkeskilte individuelt efter ønske.
  • Formatet sikrer automatisk et positionspræcist print.
  • Arkene giver plads til funktionstekster.

Varedata

Bestillingsnøgle 0828378
Pakningsstørrelse 10 STK
Salgsnøgle BG2317 -
Minimum bestillingsmængde 10 STK
Katalogside Side 212 (C_3_2017)
GTIN 4046356485388
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 9,300 g
Toldtarifnummer 39269097