Mærkeskilte til klemmer - UC1-TMF 8 BU CUS - 0828351

Mærkeskilte til klemmer, kan bestilles: arkvis, blå, med tekst efter ønske, Monteringstype: fastlåsning i flad skiltenot, til klemmebredde: 8,2 mm, Skriftfelt: 7,65 x 5,2 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Dine fordele

  • UniCard-mærkningsserien UC1-TMF... tilbyder mærkeskilte til klemmer fra Weidmüller, Wago, ABB (entrelec), Conta-Clip og Klemsan.
  • Mærkningsservice: Phoenix Contact mærker alle UniCard-mærkeskilte individuelt efter ønske.
  • Mærkeskiltene i form af standardiserede ark kan mærkes hurtigt og nemt med BLUEMARK LED.
  • Mærkningsstrimlerne i flere dele er nemme at montere og skille igen ved behov.
  • Mærkeskiltene giver mulighed for mærkning på flere linjer.
  • Arkene giver plads til funktionstekster.
Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 0828351
Pakningsstørrelse 1 STK
Bemærk Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur)
Katalogside Side 121 (C-5-2013)
GTIN 4046356485340
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 6,090 g
Toldtarifnummer 49119900