Mærkeskilte til klemmer - UC1-TM 5 GN CUS - 0828322

Mærkeskilte til klemmer, kan bestilles: arkvis, grøn, med tekst efter ønske, monteringstype: fastlåsning i høj skiltenot, til klemmebredde: 5,2 mm, skriftfelt: 4,55 x 9,7 mm

Pris:

Konfiguration

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Dine fordele

  • Mærkningsservice: Phoenix Contact mærker alle UniCard-mærkeskilte individuelt efter ønske.
  • Mærkningsstrimlerne i flere dele er nemme at montere og skille igen ved behov.
  • UniCard-mærkningsserien UC1-TM... tilbyder mærkeskilte til klemmer fra Weidmüller, Conta-Clip og Klemsan.
  • Mærkeskiltene i form af standardiserede ark kan mærkes hurtigt og nemt med BLUEMARK LED.
  • Mærkeskiltene giver mulighed for mærkning på flere linjer.
  • Arkene giver plads til funktionstekster.
Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 0828322
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BG8117 -
Katalogside Side 118 (C_5_2013)
GTIN 4046356485050
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 13,300 g
Toldtarifnummer 49119900