Mærkeskilte til klemmer - UC1-TMF 6 BU - 0828212

Mærkeskilte til klemmer, Ark, blå, uden mærkning, kan mærkes med: BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, monteringstype: fastlåsning i flad skiltenot, til klemmebredde: 6 mm, skriftfelt: 5,45 x 5,2 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • UniCard-mærkningsserien UC1-TMF... tilbyder mærkeskilte til klemmer fra Weidmüller, Wago, ABB (entrelec), Conta-Clip og Klemsan.
  • Mærkeskiltene i form af standardiserede ark kan mærkes hurtigt og nemt med BLUEMARK LED.
  • Mærkningsservice: Phoenix Contact mærker alle UniCard-mærkeskilte individuelt efter ønske.
  • Mærkningsstrimlerne i flere dele er nemme at montere og skille igen ved behov.
  • Mærkeskiltene giver mulighed for mærkning på flere linjer.
  • Arkene giver plads til funktionstekster.

Varedata

Bestillingsnøgle 0828212
Pakningsstørrelse 10 STK
Salgsnøgle BG2117 -
Minimum bestillingsmængde 10 STK
Katalogside Side 165 (C_3_2017)
GTIN 4046356480505
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 7,650 g
Toldtarifnummer 39269097
Oprindelsesland PL (Poland)