Etiket til huse ME ... F-UT ... TBUS ...... - EML (44X49)R-ME - 0828169

Etiket til huse ME ... F-UT ... TBUS ......, Rulle, hvid, uden mærkning, kan mærkes med: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, monteringstype: limning, skriftfelt: 44 x 49 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 0828169
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BG2411 -
Katalogside Side 674 (C_1_2013)
GTIN 4046356484091
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 99,990 g
Toldtarifnummer 39269092