Kunststofskilt - UC-EMLP (20X8) SR CUS - 0828101

Kunststofskilt, kan bestilles: arkvis, sølv, med tekst efter ønske, monteringstype: limning, skriftfelt: 20 x 8 mm

Pris:

Konfiguration

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Dine fordele

  • Alle selvklæbende apparatmærkeskilte UC-EMLP ... fås ligeledes med mærkning efter kundens egne ønsker.
Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 0828101
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BG8147 -
Katalogside Side 235 (C_5_2013)
GTIN 4046356471428
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 6,800 g
Toldtarifnummer 49119900