Kunststofskilt - UC-EMLP (11X9) SR CUS - 0828098

Kunststofskilt, kan bestilles: arkvis, sølv, med tekst efter ønske, monteringstype: limning, skriftfelt: 11 x 9 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Dine fordele

  • Alle selvklæbende apparatmærkeskilte UC-EMLP ... fås ligeledes med mærkning efter kundens egne ønsker.
Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 0828098
Pakningsstørrelse 1 STK
Bemærk Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur)
Katalogside Side 235 (C-5-2013)
GTIN 4046356471398
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 6,660 g
Toldtarifnummer 49119900