Skilteholder - PATG 5/18 - 0828059

Skilteholder, transparent, uden mærkning, monteringstype: påsætning, kabeldiameterområde: 10-14 mm, skriftfelt: 18 x 4 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Dine fordele

  • Mærkning foretages med de passende indstiksskilte UC-WMT ..., US-WMT ..., UCT-WMT ... og EMT ...
  • Disse ledningsmærkningssystemer består af skilteholdere og indstiksskilte.
  • PATG...-tyllen er en skilteholder, der ikke kan blive væk.
  • Ledninger med diameter fra 0,6 ... 50 mm kan dermed mærkes.

Varedata

Bestillingsnøgle 0828059
Pakningsstørrelse 200 STK
Salgsnøgle BG221A -
Minimum bestillingsmængde 200 STK
Katalogside Side 256 (C_3_2017)
GTIN 4046356467025
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 0,820 g
Toldtarifnummer 39269097