Ledningsmærker - UC-WMC 1,9 (15X4) BU CUS - 0828017

Ledningsmærker, kan bestilles: arkvis, blå, med tekst efter ønske, monteringstype: påklipsning, kabeldiameterområde: 1,2 - 1,9 mm, skriftfelt: 15 x 4 mm

Pris:

Konfiguration

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Dine fordele

  • UniCard-mærkningsserien UC-WMC... tilbyder mærkeskilte til blivende mærkning af diverse ledninger, fra styreledninger til kappeledninger med stor diameter.
  • Montage ved påklipsning, også efter fortrådningen er udført.
  • Montage med én hånd
  • To mærkningsflader, der altid er let læselige.
  • Mærkeskiltene i form af standardiserede ark kan mærkes hurtigt og nemt med BLUEMARK LED.
  • Mærkningsservice: Phoenix Contact mærker alle UniCard-mærkeskilte individuelt efter ønske.
  • Formatet sikrer automatisk et positionspræcist print.
  • Arkene giver plads til funktionstekster.
  • Mærkeskiltene giver mulighed for mærkning på flere linjer.
Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 0828017
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BG8127 -
Katalogside Side 162 (C_5_2013)
GTIN 4046356472135
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 0,250 g
Toldtarifnummer 49119900