Ledningsmærker - UC-WMC 1,9 (15X4) GN - 0828011

Ledningsmærker, Ark, grøn, uden mærkning, kan mærkes med: BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, monteringstype: påklipsning, kabeldiameterområde: 1,2-1,9 mm, skriftfelt: 15 x 4 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 0828011
Pakningsstørrelse 10 STK
Salgsnøgle BG2217 -
Minimum bestillingsmængde 10 STK
GTIN 4046356471718
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 9,600 g
Toldtarifnummer 39269097
Oprindelsesland PL (Poland)