Mærkeskilte - UC-EMP (27X18) RD - 0827925

Mærkeskilte, Ark, rød, uden mærkning, kan mærkes med: BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, monteringstype: fastklipsning i skiltenot, skriftfelt: 27 x 18 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 0827925
Pakningsstørrelse 10 STK
Salgsnøgle BG2417 -
Minimum bestillingsmængde 10 STK
GTIN 4046356462174
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 10,930 g
Toldtarifnummer 39269097