Kunststofskilt - UC-EMLP (27X15) - 0827894

Kunststofskilt, Ark, hvid, uden mærkning, kan mærkes med: BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, monteringstype: limning, skriftfelt: 27 x 15 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 0827894
Pakningsstørrelse 10 STK
Salgsnøgle BG2417 -
Minimum bestillingsmængde 10 STK
Katalogside Side 304 (C_3_2017)
GTIN 4046356461153
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 7,400 g
Toldtarifnummer 39269097