Ledningsmærker - UC-WMCO 4,9 (12X5) VT - 0827739

Ledningsmærker, Ark, Violet, uden mærkning, kan mærkes med: BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, Monteringstype: påsætning, Kabeldiameter: 3,6-4,9 mm, Skriftfelt: 12 x 5 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • UniCard-mærkningsserien UC-WMCO... tilbyder mærkeskilte til at skubbe på og efterfølgende mærkning af ledere, idet UC-WMCO...TOOL benyttes til simpel påskubning.
  • Mærkningsservice: Phoenix Contact mærker alle UniCard-mærkeskilte individuelt efter ønske.

Varedata

Bestillingsnøgle 0827739
Pakningsstørrelse 5 STK
Minimum bestillingsmængde 5 STK
Bemærk Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur)
Katalogside Side 208 (C-3-2017)
GTIN 4046356445771
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 13,830 g
Toldtarifnummer 39269097
Oprindelsesland PL (Poland)