Mærkeskilte - UC-EMP (17X15) SR CUS - 0827649

Mærkeskilte, kan bestilles: arkvis, sølv, med tekst efter ønske, monteringstype: fastklipsning i skiltenot, skriftfelt: 17 x 15 mm

Pris:

Konfiguration

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • UniCard-mærkningsserien UC-EMP... tilbyder mærkeskilte til montering i eksisterende mærkerammer CARRIER-EMP...
  • Mærkeskiltene i form af standardiserede ark kan mærkes hurtigt og nemt med BLUEMARK LED.
  • Det store temperaturanvendelsesområde gør det muligt at anvende skiltene både i styreskabet og i periferien.
  • Mærkningsservice: Phoenix Contact mærker alle UniCard-mærkeskilte individuelt efter ønske.
  • Arkene giver plads til funktionstekster.
  • Formatet sikrer automatisk et positionspræcist print.
Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 0827649
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BG8147 -
Katalogside Side 237 (C_5_2013)
GTIN 4046356447713
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 6,200 g
Toldtarifnummer 49119900