Mærkeskilte - UC-EMP (27X12,5) CUS - 0827632

Mærkeskilte, kan bestilles: arkvis, hvid, med tekst efter ønske, monteringstype: fastklipsning i skiltenot, skriftfelt: 27 x 12,5 mm

Pris:

Konfiguration

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • Alle apparatmærkeskilte UC-EMP... fås ligeledes med mærkning efter kundens egne ønsker.
Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 0827632
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BG8147 -
Katalogside Side 239 (C_5_2013)
GTIN 4046356447829
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 7,840 g
Toldtarifnummer 49119900