Ledningsmærker - UC-WMCO 3,6 (21X4,5) VT - 0827602

Ledningsmærker, Ark, violet, uden mærkning, kan mærkes med: BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, monteringstype: påsætning, kabeldiameterområde: 2,9 - 3,6 mm, skriftfelt: 21 x 4,5 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • UniCard-mærkningsserien UC-WMCO... tilbyder mærkeskilte til at skubbe på og efterfølgende mærkning af ledere, idet UC-WMCO...TOOL benyttes til simpel påskubning.
  • Mærkningsservice: Phoenix Contact mærker alle UniCard-mærkeskilte individuelt efter ønske.

Varedata

Bestillingsnøgle 0827602
Pakningsstørrelse 10 STK
Salgsnøgle BG2217 -
Minimum bestillingsmængde 10 STK
Katalogside Side 207 (C_3_2017)
GTIN 4046356445535
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 10,200 g
Toldtarifnummer 39269097
Oprindelsesland PL (Poland)