Ledningsmærker - UC-WMCO 2,9 (21X3,5) GN - 0827575

Ledningsmærker, Ark, grøn, uden mærkning, kan mærkes med: BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, monteringstype: påsætning, kabeldiameterområde: 2,1-2,9 mm, skriftfelt: 21 x 3,5 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • UniCard-mærkningsserien UC-WMCO... tilbyder mærkeskilte til at skubbe på og efterfølgende mærkning af ledere, idet UC-WMCO...TOOL benyttes til simpel påskubning.
  • Mærkningsservice: Phoenix Contact mærker alle UniCard-mærkeskilte individuelt efter ønske.

Varedata

Bestillingsnøgle 0827575
Pakningsstørrelse 10 STK
Minimum bestillingsmængde 10 STK
Bemærk Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur)
Katalogside Side 207 (C-3-2017)
GTIN 4046356445115
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 11,560 g
Toldtarifnummer 39269097
Oprindelsesland PL (Poland)