Ledningsmærker - UC-WMCO 1,6 (12X3) RD - 0827516

Ledningsmærker, Ark, rød, uden mærkning, kan mærkes med: BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, monteringstype: påsætning, kabeldiameterområde: 1,3-1,6 mm, skriftfelt: 12 x 3 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • UniCard-mærkningsserien UC-WMCO... tilbyder mærkeskilte til at skubbe på og efterfølgende mærkning af ledere, idet UC-WMCO...TOOL benyttes til simpel påskubning.
  • Mulighed for mærkning på stor flade kombineret med pladsbesparende udformning.
  • Mærkeskiltene i form af standardiserede ark kan mærkes hurtigt og nemt med BLUEMARK LED.
  • Mærkningsservice: Phoenix Contact mærker alle UniCard-mærkeskilte individuelt efter ønske.
  • Sidder sikkert fast, også ved vibrationer.
  • Formatet sikrer automatisk et positionspræcist print.
  • Arkene giver plads til funktionstekster.

Varedata

Bestillingsnøgle 0827516
Pakningsstørrelse 10 STK
Salgsnøgle BG2217 -
Minimum bestillingsmængde 10 STK
Katalogside Side 206 (C_3_2017)
GTIN 4046356439930
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 7,200 g
Toldtarifnummer 39269097
Oprindelsesland PL (Poland)