Kunststofskilt - EMLP (27X27)R SR - 0827467

Kunststofskilt, Rulle, sølvfarvet, uden mærkning, kan mærkes med: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK X1.2, monteringstype: limning, skriftfelt: 27 x 27 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • Hurtig og billig mærkning med THERMOMARK... printere.
  • Særdeles modstandsdygtig over for kemiske og mekaniske påvirkninger.
  • De selvklæbende mærkeskilte EMLP... er af samme kvalitet som de graverede skilte.
  • Flot udseende
  • Anvendes hovedsageligt til mærkning af elektriske komponenter, apparater og trykkontakter.

Varedata

Bestillingsnøgle 0827467
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BG2411 -
Katalogside Side 333 (C_3_2017)
GTIN 4046356430845
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 318,000 g
Toldtarifnummer 39269092