Mærkestrimler - ZB 16 CUS - 0827463

Illustrationen viser lignende artikel

Mærkestrimler, kan bestilles: Strimmelvis, hvid, med tekst efter ønske, monteringstype: fastlåsning i høj skiltenot, til klemmebredde: 16 mm, skriftfelt: 10,5 x 16 mm

Pris:

Konfiguration

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 0827463
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BG8112 -
GTIN 4046356431453
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 1,954 g
Toldtarifnummer 49119900