Skilteholder - CARRIER-EMP 22 (27X8) - 0827445

Illustrationen viser variant af produktet

Skilteholder, sort, uden mærkning, monteringstype: Skruer, nitter, diameter: 22 mm, skriftfelt: 27 x 8 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • Til mærkning af skilteholdere CARRIER-EMP 22 ... kan anvendes UC-/US-EMP ...-påklipsningsskilte.
  • Kan anvendes til alle trykknapper og kontakter med 22 mm diameter.

Varedata

Bestillingsnøgle 0827445
Pakningsstørrelse 50 STK
Minimum bestillingsmængde 50 STK
Katalogside Side 350 (C-3-2017)
GTIN 4046356446532
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 1,220 g
Toldtarifnummer 39269097