Skilteholder - CARRIER-WMT 5 (30X4,2) - 0827319

Illustrationen viser variant af produktet

Skilteholder, transparent, uden mærkning, Monteringstype: påsætning, Kabeldiameter: 2,5-5 mm, Skriftfelt: 30 x 4,2 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Varedata

Bestillingsnøgle 0827319
Pakningsstørrelse 200 STK
Minimum bestillingsmængde 200 STK
Bemærk Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur)
Katalogside Side 546 (CL-2009)
GTIN 4046356435659
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 0,670 g
Toldtarifnummer 39269097
Oprindelsesland SE (Sweden)