Kunststofskilt - EMLP (17X7)R CUS - 0827083

Illustrationen viser lignende artikel

Kunststofskilt, kan bestilles: linjevis, hvid, med tekst efter ønske, monteringstype: limning, skriftfelt: 17 x 7 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Dine fordele

  • Hurtig og billig mærkning med THERMOMARK... printere.
  • Særdeles modstandsdygtig over for kemiske og mekaniske påvirkninger.
  • De selvklæbende mærkeskilte EMLP... er af samme kvalitet som de graverede skilte.
  • Flot udseende
  • Anvendes hovedsageligt til mærkning af elektriske komponenter, apparater og trykkontakter.
Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 0827083
Pakningsstørrelse 1 STK
Bemærk Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur)
Katalogside Side 274 (C-5-2013)
GTIN 4046356448116
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 1,990 g
Toldtarifnummer 49119900