Skilteholder - PATG 1/12 - 0827077

Skilteholder, transparent, uden mærkning, monteringstype: påsætning, kabeldiameterområde: 1,5 - 2,5 mm, skriftfelt: 12 x 4 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Dine fordele

  • Mærkning foretages med de passende indstiksskilte UC‑WMT..., US‑WMT... og EMT...
  • PATG...-tyllen er en skilteholder, der ikke kan blive væk.
  • Disse ledningsmærkningssystemer består af skilteholdere og indstiksskilte.
  • Ledninger med diameter fra 0,6 ... 50 mm kan dermed mærkes.

Varedata

Bestillingsnøgle 0827077
Pakningsstørrelse 1000 STK
Salgsnøgle BG221A -
Minimum bestillingsmængde 1000 STK
Katalogside Side 256 (C_3_2017)
GTIN 4046356416764
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 0,159 g
Toldtarifnummer 39269097