Ledningsmærker - UC-WMC 5,6 (30X8) YE CUS - 0827018

Ledningsmærker, kan bestilles: arkvis, gul, med tekst efter ønske, monteringstype: påklipsning, kabeldiameterområde: 4,2 - 5,6 mm, skriftfelt: 30 x 8 mm

Pris:

Konfiguration

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Dine fordele

  • UniCard-mærkningsserien UC-WMC... tilbyder mærkeskilte til blivende mærkning af diverse ledninger, fra styreledninger til kappeledninger med stor diameter.
  • Mærkningsservice: Phoenix Contact mærker alle UniCard-mærkeskilte individuelt efter ønske.
Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 0827018
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BG8127 -
Katalogside Side 169 (C_5_2013)
GTIN 4046356478861
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 10,690 g
Toldtarifnummer 49119900