Ledningsmærker - UC-WMC 5,6 (23X8) BU CUS - 0827006

Ledningsmærker, kan bestilles: arkvis, blå, med tekst efter ønske, monteringstype: påklipsning, kabeldiameterområde: 4,2 - 5,6 mm, skriftfelt: 23 x 8 mm

Pris:

Konfiguration

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Dine fordele

  • UniCard-mærkningsserien UC-WMC... tilbyder mærkeskilte til blivende mærkning af diverse ledninger, fra styreledninger til kappeledninger med stor diameter.
  • Mærkningsservice: Phoenix Contact mærker alle UniCard-mærkeskilte individuelt efter ønske.
Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 0827006
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle BG8127 -
Katalogside Side 168 (C_5_2013)
GTIN 4046356476348
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 15,010 g
Toldtarifnummer 49119900