Ledningsmærker - UC-WMC 5,6 (23X8) CUS - 0827005

Ledningsmærker, kan bestilles: arkvis, hvid, med tekst efter ønske, monteringstype: påklipsning, kabeldiameterområde: 4,2-5,6 mm, skriftfelt: 23 x 8 mm

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Dine fordele

  • UniCard-mærkningsserien UC-WMC... tilbyder mærkeskilte til blivende mærkning af diverse ledninger, fra styreledninger til kappeledninger med stor diameter.
  • Mærkningsservice: Phoenix Contact mærker alle UniCard-mærkeskilte individuelt efter ønske.
Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 0827005
Pakningsstørrelse 1 STK
Bemærk Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur)
Katalogside Side 168 (C-5-2013)
GTIN 4046356476331
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 10,000 g
Toldtarifnummer 49119900