Ledningsnummertylle - SD-WMTBS (SY) VA - 0826653

Illustrationen viser SD-WMTBS (NU) VA

Ledningsnummertylle, sølvfarvet, på langs: Symboler, monteringstype: påsætning, kabeldiameterområde: 1 - 63 mm, skriftfelt: 5,5 x 4 mm

Pris:

Konfiguration

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • Nem montering med UNIFOX-CT M 7,9.
  • Fastgøring foretages med kabelbindere af rustfrit stål.
  • Enkeltmærkeskiltene af rustfrit stål skubbes på de tilhørende holdere.
  • Kabelmærkeskilte til mærkning af kabler og ledere med større tværsnit.

Varedata

Bestillingsnøgle 0826653
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle BG2322 -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
Katalogside Side 254 (C_3_2017)
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 333,000 g
Toldtarifnummer 73269098
Oprindelsesland SE (Sweden)